지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

455

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector, EMT, Straight, Non-insulated, Steel, Two tightening screws, 2"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector
Catalog Number
455
UPC
784564104557
Product Length/Depth
2.38 in
Product Height
2.44 in
Product Width
2.44 in
Product Weight
0.77 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Style
Set screw
Insulator
Non-insulated
Trade size
2"
Material
Steel
Special features
Two tightening screws

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.