지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

462

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type coupling, EMT, Zinc plated steel, 1"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type coupling
Catalog Number
462
UPC
784564104625
Product Length/Depth
2.31 in
Product Height
1.19 in
Product Width
1.19 in
Product Weight
0.23 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
EMT
Style
Set screw
Trade size
1"
Material
Zinc plated steel

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.