지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

469

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type coupling, EMT, Zinc plated steel, Four tightening screws, 4"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type coupling
Catalog Number
469
UPC
784564104694
Product Length/Depth
5.8 in
Product Height
6 in
Product Width
5.2 in
Product Weight
0.095 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
EMT
Style
Set screw
Trade size
4"
Material
Zinc plated steel
Special features
Four tightening screws

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.