지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

510

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp, Malleable iron, 1/2"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp
Catalog Number
510
UPC
784564105103
Product Length/Depth
1.44 in
Product Height
1.44 in
Product Width
0.63 in
Product Weight
0.06 lb
Certifications
UL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1/2"
Material
Malleable iron

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.