지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

527B

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 527 junction box, 2" depth, Brass, Surface mount

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 527 junction box
Catalog Number
527B
UPC
662276383111
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
4.5 in
Product Width
2 in
Product Weight
3.5 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Product specifications

Material
Brass
Depth
2 in
Mounting style
Surface

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.