지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

533

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC beam clamp/insulator support, 2" base size, 7/8" jaw opening size, Malleable iron, 3/8"-16 tapped holes

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC beam clamp/insulator support
Catalog Number
533
UPC
784564105332
Product Length/Depth
1.75 in
Product Height
1.82 in
Product Width
1.94 in
Product Weight
0.81 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Base size
2"
Jaw opening size
7/8"
Tapped holes
3/8"-16
Material
Malleable iron
Finish
Zinc plated

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.