지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

534

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC beam clamp/insulator support, 2-1/2" base size, 7/8" jaw opening size, Malleable iron, 1/2"-13 tapped holes

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC beam clamp/insulator support
Catalog Number
534
UPC
784564105349
Product Length/Depth
2.28 in
Product Height
2.15 in
Product Width
2.56 in
Product Weight
1.55 lb
Certifications
UL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Base size
2-1/2"
Jaw opening size
7/8"
Tapped holes
1/2"-13
Material
Malleable iron

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.