지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

580

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 cover, Sheet steel, 1-1/2"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 cover
Catalog Number
580
UPC
782274003900
Product Length/Depth
2.75 in
Product Height
7.88 in
Product Width
0.29 in
Product Weight
0.39 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Trade size
1-1/2"
Material
Sheet steel

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.