지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

60KTH
60A 1200 VAC / 1000 VDC TRACTION FUSE

Eaton Bussmann series high speed traction fuse, 700 Vac/dc, 60A, None, Fuse

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
60KTH
Model Code
60A 1200 VAC / 1000 VDC TRACTION FUSE
UPC
051712836319
EAN
5027590484473
Product Length/Depth
180 mm
Product Height
36 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
180.6 g
Compliances
Contact factory

제품 사양

Amperage Rating
60 A
Voltage type
AC/DC
Utilization category
Other
Release characteristic
Other
Fuse indicator
None
Frequency rating - min
45 Hz
Frequency rating - max
62 Hz
Watt losses
11 W
Fuse shape
Offset slotted bolted tags
Mounting dimension
M5
Center-to-center distance of connections
141 mm
Current type
AC/DC
Rated voltage AC
1200 V
Rated voltage DC
1000 V
Color
None
Construction size
Other
Material
Ceramic
Packaging type
Standard
Voltage rating
1200 V
Type
Fuse
Application
traction
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.