문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

6313

Eaton B-Line series fastener hardware and accessories, 640 lb load capacity, 3/4", Drop-in anchors

일반 규범

Product Name
Eaton B-Line series setting tool
Catalog Number
6313
UPC
781011032340
Product Length/Depth
1.95 in
Product Height
1.95 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
1.16 lb
Certifications
cULus Listed

제품 사양

Load capacity
640 lbs
Type
Drop-in anchors
Size
3/4 inch

제품 사양 내보내기