지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

650

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 cover, Aluminum, 2"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 cover
Catalog Number
650
UPC
784564140562
Product Length/Depth
2.48 in
Product Height
1.03 in
Product Width
1.28 in
Product Weight
0.24 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Trade size
2"
Material
Aluminum

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.