지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

654

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector, EMT, Straight, Non-insulated, Steel, Threadless, 1-1/2"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector
Catalog Number
654
UPC
784564106544
Product Length/Depth
4.14 in
Product Height
1.15 in
Product Width
2.61 in
Product Weight
0.54 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Style
Compression
Insulator
Non-insulated
Trade size
1-1/2"
Thread
Threadless
Material
Steel

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.