지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

658GREEN

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector, Green, EMT, Straight, Non-insulated, Steel, Threadless, 3-1/2"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector
Catalog Number
658GREEN
UPC
662277091619
Product Length/Depth
3.69 in
Product Height
5 in
Product Width
5 in
Product Weight
3 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Style
Compression
Insulator
Non-insulated
Trade size
3-1/2"
Color
Green
Thread
Threadless
Material
Steel

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.