지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

661RTQ

Eaton Crouse-Hinds series push-in raintight coupling, EMT, Zinc die cast, Raintight, no disassembly, 3/4"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series push-in raintight coupling
Catalog Number
661RTQ
UPC
662276526587
Product Length/Depth
1.43 in
Product Height
1.43 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.17 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
EMT
Style
Push-in
Trade size
3/4"
Material
Zinc die cast
Special features
Raintight, no disassembly

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.