지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

662ORANGE

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression coupling, Orange, EMT, Zinc plated steel, Compression type, 1"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression coupling
Catalog Number
662ORANGE
UPC
662277090865
Product Length/Depth
1.69 in
Product Height
1.5 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.27 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
EMT
Style
Compression
Trade size
1"
Color
Orange
Material
Zinc plated steel

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.