지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

665WHITE

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression coupling, White, EMT, Zinc plated steel, Compression type, 2"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression coupling
Catalog Number
665WHITE
UPC
662277092081
Product Length/Depth
2.25 in
Product Height
2.69 in
Product Width
2.69 in
Product Weight
0.92 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
EMT
Style
Compression
Trade size
2"
Color
White
Material
Zinc plated steel

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.