지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

690S

Eaton Crouse-Hinds series EMT combination coupling, EMT (compression) to rigid (threaded), Steel, Combination type, 1/2"-1/2"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT combination coupling
Catalog Number
690S
UPC
784564106902
Product Length/Depth
1.31 in
Product Height
1.13 in
Product Width
1.13 in
Product Weight
0.09 lb
Certifications
UL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
EMT
Style
Combination
Combination type
EMT (compression) to rigid (threaded)
Trade size
1/2"-1/2"
Material
Steel

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.