지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

6KTH

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 6 A, AC 1200 V, DC 1000 V, 29 x 156 mm, IEC

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
6KTH
UPC
051712837132
EAN
5027590486293
Product Length/Depth
156 mm
Product Height
27.9 mm
Product Width
27.1 mm
Product Weight
181.437 g
Certifications
IEC

제품 사양

Amperage Rating
6 A
With striker
No
Voltage type
AC/DC
Utilization category
Other
Release characteristic
Other
Fuse indicator
None
Frequency rating - min
45 Hz
Frequency rating - max
62 Hz
Watt losses
6.4 W
Fuse shape
Offset slotted bolted tags
Mounting dimension
M5
Center-to-center distance of connections
141 mm
Current type
AC/DC
Rated voltage AC
1200 V
Rated voltage DC
1000 V
Color
None
Construction size
Other
Material
Ceramic
Packaging type
Standard
Voltage rating
1200 V
Type
Fuse
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.