지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

700

Eaton Crouse-Hinds series FMC duplex type connector, AC/MC and FMC, 90° angle, Malleable iron, 3/8"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series FMC duplex type connector
Catalog Number
700
UPC
784564004703
Product Length/Depth
2 in
Product Height
1.75 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.14 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
AC/MC and FMC
Style
Duplex
Material
Malleable iron
Connector type
90° angle
Trade size
3/8"

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.