지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

714

Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector, FMC, Straight, Non-insulated, Malleable iron, 2-1/2"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector
Catalog Number
714
UPC
784564107145
Product Length/Depth
2.94 in
Product Height
3.31 in
Product Width
3.31 in
Product Weight
1.61 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
FMC
Style
Squeeze
Material
Malleable iron
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Trade size
2-1/2"

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.