지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

722DC

Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector, FMC, Straight, Non-insulated, Zinc die cast, 4"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector
Catalog Number
722DC
UPC
784564003423
Product Length/Depth
4.02 in
Product Height
4.73 in
Product Width
4.73 in
Product Weight
1.57 lb
Certifications
UL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
FMC
Style
Squeeze
Material
Zinc die cast
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Trade size
4"

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.