지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

729AF7

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 729 industrial globe and guard, Medium base, 2-3/8" box depth, 50/60 Hz, Glass globe, With cast copper-free alum guard, Incandescent, Copper-free aluminum, A-21 max. lamp size, Flush mount, 300 Vac, 150W

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 729 industrial globe and guard
Catalog Number
729AF7
UPC
662276386044
Product Length/Depth
7.63 in
Product Height
10.88 in
Product Width
5.63 in
Product Weight
4.1 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Product specifications

Material
Copper-free aluminum
Mounting Method
Flush
Lamp type
Incandescent
Wattage
150W
Lamp size - max
A-21
Box depth
2-3/8"
Base type
Medium
Globe material
Glass
Guard type
With cast guard
Guard material
Copper-free aluminum
Voltage rating
300 Vac
Frequency rating
50/60 Hz

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.