지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

736

Eaton Crouse-Hinds series FMC clamp type connector, FMC, 90° angle, Non-insulated, Malleable iron, 1/2"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series FMC clamp type connector
Catalog Number
736
UPC
784564107367
Product Length/Depth
2.13 in
Product Height
0.88 in
Product Width
0.5 in
Product Weight
0.19 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
FMC
Style
Clamp
Material
Malleable iron
Connector type
90° angle
Insulator
Non-insulated
Trade size
1/2"

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.