지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

737

Eaton Crouse-Hinds series AC/MC clamp type connector, AC/MC and FMC, 45° angle, Non-insulated, Malleable iron, 3/4"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AC/MC clamp type connector
Catalog Number
737
UPC
784564107374
Product Length/Depth
1.94 in
Product Height
4 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.24 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
AC/MC and FMC
Style
Clamp
Material
Malleable iron
Connector type
45° angle
Insulator
Non-insulated
Trade size
3/4"

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.