지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

741ASM

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 740/741 spot light, Incandescent lamp, Heat resistant glass lens, Copper-free aluminum, Surface mount, Medium optical distribution, 120 Vac, 300W

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 740/741 spot light
Catalog Number
741ASM
UPC
662276386518
Product Length/Depth
10.06 in
Product Height
12.69 in
Product Width
8.88 in
Product Weight
8 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Product specifications

Material
Copper-free aluminum
Wattage
300W
Lamp type
Incandescent
Optical distribution
Medium
Mounting Method
Surface
Voltage rating
120 Vac
Lens material
Heat resistant glass

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.