지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

746AMR

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 746M spot light, Incandescent lamp, Heat resistant glass lens, Copper-free aluminum, Surface mount, Medium optical distribution, 120 Vac, 300W

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 746M spot light
Catalog Number
746AMR
UPC
662276386624
Product Length/Depth
14.63 in
Product Height
17 in
Product Width
11.25 in
Product Weight
22 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Product specifications

Material
Copper-free aluminum
Wattage
300W
Lamp type
Incandescent
Optical distribution
Medium
Mounting Method
Surface
Voltage rating
120 Vac
Lens material
Heat resistant glass

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.