지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

814AS

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 814 marine exterior, Incandescent, Clear tempered glass lens, Copper-free aluminum, A-19 max. lamp size, Recessed wall mount, 2-lamp, Surface louver, 250 Vac, 40W

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 814 marine exterior
Catalog Number
814AS
UPC
662276387379
Product Length/Depth
8.38 in
Product Height
5 in
Product Width
3.75 in
Product Weight
3.8 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Product specifications

Lamp type
Incandescent
Type
Surface louver
Light/lens color
Clear
Number of lamps
2-lamp
Lamp size - max
A-19
Wattage
40W
Mounting Method
Recessed wall
Voltage rating
250 Vac
Material
Copper-free aluminum
Lens material
Tempered glass

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.