지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

834

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 833/834 snap switch, 20A, Brass, Surface mount, Two-pole, Single throw, 600 Vac

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 833/834 snap switch
Catalog Number
834
UPC
662276413641
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
5.13 in
Product Width
5.34 in
Product Weight
6 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Product specifications

Type
Single throw
Mounting style
Surface
Amperage Rating
20A
Voltage rating
600 Vac
Number of poles
Two-pole
Material
Brass

제품 사양 내보내기

설치 관련 사항,설치 관련 사항

카탈로그,카탈로그

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.