지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

933

Eaton Crouse-Hinds series insulating bushing, Rigid/IMC, Insulated, Plastic, 105°C, Threaded, 1"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series insulating bushing
Catalog Number
933
UPC
784564109330
Product Length/Depth
2.12 in
Product Height
1.06 in
Product Width
1.4 in
Product Weight
0.02 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Insulator
Insulated
Thread
Threaded
Trade size
1"
Material
Plastic
Temperature rating
105°C

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.