지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

950G

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 integral gasket cover, Aluminum, 3-1/2" or 4"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 integral gasket cover
Catalog Number
950G
UPC
662277005623
Product Length/Depth
14.75 in
Product Height
5.75 in
Product Width
1 in
Product Weight
1.45 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Trade size
3-1/2" or 4"
Material
Aluminum

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.