지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

ACB100

Eaton Crouse-Hinds series ACB connector, 0.880-1.380" cable opening, AC/MC and FMC, Straight, Steel, 1"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ACB connector
Catalog Number
ACB100
UPC
784564002778
Product Length/Depth
1.56 in
Product Height
1.81 in
Product Width
1.81 in
Product Weight
0.32 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
AC/MC and FMC
Material
Steel
Connector type
Straight
Trade size
1"
Cable opening (min/max)
0.880-1.380 in

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.