지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

ACB200

Eaton Crouse-Hinds series ACB connector, 1.765-2.450" cable opening, AC/MC and FMC, Straight, Steel, 2"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ACB connector
Catalog Number
ACB200
UPC
784564002808
Product Length/Depth
3.19 in
Product Height
3 in
Product Width
3 in
Product Weight
1.05 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
AC/MC and FMC
Material
Steel
Connector type
Straight
Trade size
2"
Cable opening (min/max)
1.765-2.450 in

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.