지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

ACC75

Eaton Crouse-Hinds series ACC combination coupling, EMT (compression) to AC/MC/FMC (saddle clamp), Steel, Combination type, 3/4"-3/4"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ACC combination coupling
Catalog Number
ACC75
UPC
784564003201
Product Length/Depth
2.15 in
Product Height
1.39 in
Product Width
1.3 in
Product Weight
0.16 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
EMT, AC/MC and FMC
Style
Combination
Combination type
EMT (compression) to AC/MC/FMC (saddle clamp)
Trade size
3/4"-3/4"
Material
Steel

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.