지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

ACCSS75

Eaton Crouse-Hinds series ACC combination coupling, EMT (set screw) to AC/MC/FMC (saddle clamp), Steel, Combination type, 3/4"-3/4"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ACC combination coupling
Catalog Number
ACCSS75
UPC
662277000031
Product Length/Depth
2 in
Product Height
2 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.14 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
EMT, AC/MC and FMC
Style
Combination
Combination type
EMT (set screw) to AC/MC/FMC (saddle clamp)
Trade size
3/4"-3/4"
Material
Steel

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.