문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

ACE1V3225-201-R

Eaton CAN-Bus filter, 3225, 70 mA, 80 Vdc, 200 uH

일반 규범

Product Name
Eaton ACE inductor
Catalog Number
ACE1V3225-201-R
UPC
051712016698
Product Length/Depth
3.2 mm
Product Height
2.5 mm
Product Width
2.5 mm
Product Weight
0.06 g
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
0.07 A
Package Quantity
1000
Material
Ferrite
Automotive grade
Yes
Contact configuration
Four-pin
Temperature rating
-40 to 105 °C
Resistance
4.80 Ω
Terminals
Four
Series
ACE1V3225

제품 사양 내보내기

제품 관련 지원이 필요하십니까?

이튼의 지원

Technical support

Contact us