지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

ACMF38

Eaton Crouse-Hinds series AC/MC set screw type connector, AC/MC, Zinc die cast, 3/8"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AC/MC set screw type connector
Catalog Number
ACMF38
UPC
662277026321
Product Length/Depth
1.13 in
Product Height
0.88 in
Product Width
0.95 in
Product Weight
0.25 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
AC/MC
Style
Set screw
Material
Zinc die cast
Trade size
3/8"

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.