지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

AD6

Eaton Bussmann series low voltage British standard fuse, 6 A, 550 V, 80 kAIC, 1.8 Watt, 97 mm fixing centre

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
AD6
UPC
051712844802
EAN
5027590491808
Product Length/Depth
129 mm
Product Height
21 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
66.9 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Electrical rating

Amperage Rating
6 A
Breaking capacity
80 kA
Interrupt rating
80 kAIC
Rated switching capacity
80 kA
Voltage rating
550 V
Voltage type
AC
AC/DC

Physical details

Color
None
Fuse type
AC

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.