문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

ADE2M163SSN

Eaton Crouse-Hinds series Capri ADE-1F2 DS cable gland, 3 (L), Straight, Gland size 5, Non-armoured, Stainless steel, 7-12 outer sheath, Flameproof and increased safety, Silicone seal, M16 Metric

일반 규범

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Capri ADE-1F2 DS cable gland
Catalog Number
ADE2M163SSN
EAN
3589350039450
Product Length/Depth
62 mm
Product Height
20.9 mm
Product Width
19 mm
Product Weight
52 g

제품 사양

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IECEx/ATEX
NEC/CEC
IEC
NEC hazardous rating
Class I, Zone 2
Class I, Zone 1
IECEx/ATEX hazardous rating
Zone 22
Zone 21
Zone 1
Zone 2
Ingress protection (IP) ratings
IP68
IP66
Material
Stainless steel
Cable sealing range
3 (L)
Connector type
Straight
Gland size
5
Gland type
Non-armoured
Outer sheath (min/max)
7-12
Protection type
Flameproof and increased safety
Sealing type
Silicone
Thread Size
M16
Thread type
Metric

제품 사양 내보내기

기술 데이터시트

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.