문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

ADE6M201SSSK1

Eaton Crouse-Hinds series Capri ADE-6F cable gland, 1 (S), Straight, Gland size 5, Armoured, Stainless steel, 6-12 outer sheath, Flameproof and increased safety, Silicone seal, Locknut and green composite washer, M20 Metric

일반 규범

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Capri ADE-6F cable gland
Catalog Number
ADE6M201SSSK1
EAN
3589350068047
Product Length/Depth
62.5 mm
Product Height
20.9 mm
Product Width
19 mm
Product Weight
58.71 g

제품 사양

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IEC
IECEx/ATEX
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Zone 2
IECEx/ATEX hazardous rating
Zone 2
Zone 22
Zone 21
Zone 1
Ingress protection (IP) ratings
IP66
IP68
Special features
Locknut and green composite washer
Material
Stainless steel
Cable sealing range
1 (S)
Connector type
Straight
Gland size
5
Gland type
Armoured
Outer sheath (min/max)
6-12
Protection type
Flameproof and increased safety
Sealing type
Silicone
Thread Size
M20
Thread type
Metric

제품 사양 내보내기

기술 데이터시트

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.