문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

ADE6M322NPSK2

Eaton Crouse-Hinds series Capri ADE-6F cable gland, 2 (M), Straight, Gland size 8, Armoured, Nickel plated brass, 16-27.5 outer sheath, Flameproof and increased safety, Silicone seal, Locknut, green washer, earth tag, and shroud, M32 Metric

일반 규범

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Capri ADE-6F cable gland
Catalog Number
ADE6M322NPSK2
EAN
3589350068597
Product Length/Depth
89 mm
Product Height
45.1 mm
Product Width
41 mm
Product Weight
401.48 g

제품 사양

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IECEx/ATEX
NEC/CEC
IEC
NEC hazardous rating
Class I, Zone 2
IECEx/ATEX hazardous rating
Zone 1
Zone 21
Zone 22
Zone 2
Ingress protection (IP) ratings
IP68
IP66
Special features
Locknut, green composite washer, earth tag, and shroud
Material
Nickel plated brass
Cable sealing range
2 (M)
Connector type
Straight
Gland size
8
Gland type
Armoured
Outer sheath (min/max)
16-27.5
Protection type
Flameproof and increased safety
Sealing type
Silicone
Thread Size
M32
Thread type
Metric

제품 사양 내보내기

기술 데이터시트

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.