지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

AJC66

Eaton Crouse-Hinds series AJC back box, 60A/100A/150A, Through feed, Cast aluminum, 2", Box only

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AJC back box
Catalog Number
AJC66
UPC
782274165783
Product Length/Depth
8 in
Product Height
10.75 in
Product Width
9.88 in
Product Weight
2.2 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Product specifications

Trade size
2"
Amperage Rating
60A/100A/150A
Back box style
Through feed
Material
Cast aluminum

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.