지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

AMR51

Eaton Crouse-Hinds series square cover, 4-11/16", Drawn construction, Zinc coated steel, Single-gang, One device, 5/8" - 1-1/4" raised adjustable, 5.3 cubic inch capacity

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square cover
Catalog Number
AMR51
UPC
662277171229
Product Length/Depth
4.75 in
Product Height
0.75 in
Product Width
4.75 in
Product Weight
0.61 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Box size
4-11/16"
Capacity
5.3 cubic inch capacity
Construction
Drawn
Material
Zinc coated steel
Type
One device, 5/8" - 1-1/4" raised adjustable

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.