지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

APAD23170

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn AllPro APA linear fluorescent light fixture,3/4" entry ,50/60 Hz,2 ft lamp,Fluorescent,Drop,Acrylic lens,T8 bi-pin,Aluminum,3-lamp,Standard wall/ceiling,120-277 Vac,17W

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn AllPro APA linear fluorescent light fixture
Catalog Number
APAD23170
UPC
662276388727
Product Length/Depth
31.5 in
Product Height
9 in
Product Width
9.75 in
Product Weight
16 lb

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class III
NEMA Rating
4
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Product specifications

Lamp type
Fluorescent
Lens type
Drop
Material
Aluminum
Lamp length
2 ft
Number of lamps
3-lamp
Light type
T8 bi-pin
Voltage rating
120-277 Vac
Frequency rating
50/60 Hz
Mounting
Standard wall/ceiling
Entry size
3/4"
Wattage
17W
Lens material
Acrylic

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.