지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

APR3465

Eaton Crouse-Hinds series Arktite APR connector, 30A, 0.39-1.20", Three-wire, four-pole, 50-400 Hz, Style 2, Copper-free aluminum, 600 Vac/250 Vdc

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Arktite APR connector
Catalog Number
APR3465
UPC
782274054803
Product Length/Depth
8.25 in
Product Height
2.56 in
Product Width
2.56 in
Product Weight
2.3 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4

Product specifications

Amperage Rating
30A
Voltage rating
600 Vac/250 Vdc
Frequency rating
50 to 400 Hz
Grounding type
Style 2
Configuration
Three-wire, four-pole
Cable diameter
0.39-1.20"
Material
Copper-free aluminum

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.