지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

AR331

Eaton Crouse-Hinds series Arktite AR receptacle, 30A, Three-wire, three-pole, 50-400 Hz, Style 1, Copper-free aluminum, Spring door, 600 Vac/250 Vdc

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Arktite AR receptacle
Catalog Number
AR331
UPC
782274059006
Product Length/Depth
2.88 in
Product Height
3.38 in
Product Width
3.38 in
Product Weight
1.4 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4

Product specifications

Amperage Rating
30A
Voltage rating
600 Vac/250 Vdc
Frequency rating
50 to 400 Hz
Grounding type
Style 1
Configuration
Three-wire, three-pole
Receptacle style
Spring door
Material
Copper-free aluminum

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.