지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

ARD23

Eaton Crouse-Hinds series ARD back box, 20A/30A, Through feed, Cast aluminum, 3/4"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ARD back box
Catalog Number
ARD23
UPC
782274070209
Product Length/Depth
5.31 in
Product Height
3.69 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
1.1 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Product specifications

Trade size
3/4"
Amperage Rating
20A/30A
Back box style
Through feed
Material
Cast aluminum

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.