지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

ARD56

Eaton Crouse-Hinds series ARD back box, 60A, Through feed, Cast aluminum, 1-1/2"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ARD back box
Catalog Number
ARD56
UPC
782274070605
Product Length/Depth
7.06 in
Product Height
5.75 in
Product Width
5.13 in
Product Weight
3.35 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Product specifications

Trade size
1-1/2"
Amperage Rating
60A
Back box style
Through feed
Material
Cast aluminum

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.