문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

AST10

10AMP 250V AC AIRCRAFT FUSE

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
AST10
EAN
5027590491884
Product Length/Depth
63 mm
Product Height
22 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
5.4 g
Compliances
CE Marked
RoHS conform

제품 사양

Amperage Rating
10 A
Current type
AC
Rated voltage AC
250 V
Utilization category
Other
Connection
Bolt-on
Voltage type
AC
Voltage rating
250 V

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.