문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

AST2

2AMP 250V AC AIRCRAFT FUSE IEC

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
AST2
EAN
5050096009246
Product Length/Depth
45.12 mm
Product Height
8.7 mm
Product Width
6.4 mm
Product Weight
15 g
Compliances
CE Marked
RoHS conform
Certifications
CE

제품 사양

Amperage Rating
2 A
Current type
AC
Rated voltage AC
250 V
Utilization category
Other
Connection
Bolt-on
Voltage type
AC
Voltage rating
250 V

제품 사양 내보내기