문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

AST20

20AMP 250V AC AIRCRAFT FUSE

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
AST20
EAN
5027590491914
Product Length/Depth
45.12 mm
Product Height
8.7 mm
Product Width
6.4 mm
Product Weight
58 g
Compliances
CE Marked
RoHS conform

제품 사양

Amperage Rating
20 A
Current type
AC
Rated voltage AC
250 V
Utilization category
Other
Connection
Bolt-on
Voltage type
AC
Voltage rating
250 V

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.